Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Zubehör
4
Systemkabel
1346
Varenummer: 24 03 106 1130
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, Total number of ports: 7, Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24035061320.
Varenummer: 24 03 106 1130
Ha-VIS eCon 3061B-AD-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
4
System Cables
1346
produkt detaljer
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Fast Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 7
  • Mocowanie 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 1,522 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 1k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 0,44 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Energooszczędny Ethernet Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Tak
  • PoE ze zintegrowaną przetwornicą DC-DC Tak
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 24 V DC
  • Dozwolone napięcie 18 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe Yes
  • Prąd roboczy
    <5,820 mA @ 24 V DC
    <2,900 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy <1.6 A @ 24 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌12 A At input
  • Pobór mocy <139.7 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Pluggable screw contact
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0.08 ... 2.5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją Yes
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (praca)
    0 ... 95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 stan połączenia
  • MTBF ≈ 800.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 1
  • Standard transmisji 100BASE-FX
  • Włókno Tryb wielomodowy
  • Metoda przyłączenia
    SC duplex
    Żeński
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 1.310 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 100 Mbit/s
  • Długość transmisji 2 km
  • Moc wyjściowa -19 ... -14 dBm
  • Moc wejściowa -32
Porty ethernetowe PoE
  • Porty ethernetowe PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Obsługiwany moduł PoE Alternativ A
  • Standardy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Zasilanie (PSE) 24 V DC
  • Całkowita moc wyjściowa (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Moc wyjściowa (PSE) na port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Prąd na port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Wspierane przewody See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Układ styków Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Długość 107.5 mm
  • Szerokość 60 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Radiostörningsegenskaper
    EN 61000-4-2 Elektrostatisk urladdning (ESD)
    EN 61000-4-3 Elektromagnetiskt fält
    EN 61000-4-4 Snabba transienter (impuls)
    EN 61000-4-5 Överspänningar (Surge)
    EN 61000-4-6 ledda störningar
    EN 61000-6-4 utsläppsstandard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusformad)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC Ja
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 851 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140804531
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare