Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1623
Part number: 24 03 106 0030
Ha-VIS eCon 3060B-A-PP
Ha-VIS eCon 3060B-A-PP

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrielle Ethernet-switche
Ikke-administreret
Fast Ethernet
Nominel spænding: 24 V DC
Samlet antal porte: 6
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
Driftstemperatur: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
Part number: 24 03 106 0030
Ha-VIS eCon 3060B-A-PP
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
System Cables
1623
Product Details
Identificación
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Elemento Industrial Ethernet Switches
  • Especificaciones Unmanaged
  • Tipo de Ethernet Fast Ethernet
Versión
  • Número total de puertos 6
  • Fijación 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Tecnología de conmutación Store and Forward
  • Tamaño de bastidor 1.522 kB
  • Tamaño de mesa MAC 1k Entries
  • Tamaño de reserva del paquete 0.44 Megabit
  • Exento de bloqueo Yes
  • Calidad del servicio Yes
  • Ethernet energéticamente eficiente Yes
  • Control de flujo Off
  • Contacto de señales No
  • Función PoE Yes
  • PoE con convertidor DC-DC integrado Yes
  • Contenidos del paquete
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Datos de terminación
  • Tensión nominal 24 V DC
  • Tensión permitida 18 ... 60 V DC
  • Protección contra sobretensiones Sim
  • Corriente de trabajo
    <5.770 mA @ 24 V DC
    <2.880 mA @ 48 V DC
  • Circuito de alimentación SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Corriente de arranque <1.6 A @ 24 V DC
  • Protección contra exceso de corriente ‌12 A Na entrada
  • Consumo de potencia <138,5 W @ 24 V DC
  • Método de terminación Contato de parafuso plugável
  • Número de contactos 3
  • Sección de conductor 0,08 ... 2,5 mm²
  • Sección de cable [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Esquema de contactos + / - / FE
  • Protección contra polaridad inversa Sim
Características técnicas
  • Temperatura de trabajo ‌0 ... +55 °C
  • Temperatura de almacenamiento -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Presión de aire ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 860,000 h
Puertos Ethernet de cobre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Estándar de transmisión
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Negociación automática
  • Polaridad automática
  • Auto-MDI(X)
  • Física de transmisión Twisted Pair Kat. 5
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longitud de transmisión 100 m
Puertos Ethernet PoE
  • Puertos Ethernet PoE 4
  • Tipo de PoE PSE
  • Modo PoE compatible Alternativa A
  • Normas IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Suministro de potencia (PSE) 24 V DC
  • Potencia de salida total (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Potencia de salida (PSE) por puerto
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Corriente por puerto
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Cableado compatible Consulte a IEEE 802.3at, seção 33.1.4
  • Esquema de contactos Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propiedades del material
  • Material (capota/base)
    Alumínio (anodizado)
    Chapa de aço (revestida a pó)
  • Longitud 107,5 mm
  • Anchura 60 mm
  • Altura 142 mm
  • RoHS conformidade
  • Estado ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Não contido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Sustancias REACH SVHC Não contido
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sim
  • Sustancias de la California Proposition 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 55022 Características de interferência de rádio
    EN 61000-4-2 Descarga eletrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo eletromagnético
    EN 61000-4-4 Transientes rápidos (transitório)
    EN 61000-4-5 Tensões de surto
    EN 61000-4-6 interferências conduzidas
    EN 61000-6-4 norma de emissões
    IEC 60068-2-6 Vibração (senoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
  • FCC Evet
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 838 g
  • País de origen Germany
  • Número europeo de arancel aduanero 85176200
  • GTIN 5713140195028
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare