Productos combinables
Productos combinables NEW
Accessories
5
System Cables
1659
Part Number: 24 03 405 1120
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Full Gigabit Ethernet, Nominal voltage: 24V DC, 48V DC, 54V DC, Total number of ports: 6, Operating temperature: -40 ... +70°C
Notes
Comparar
Part Number: 24 03 405 1120
Ha-VIS eCon 3051GBT-AD-P
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Accessories
5
Rendszerkábelek
1659
Detalhes do produto
Identificatie
  • Serie Ha-VIS eCon 3000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specificatie Unmanaged
  • Type ethernet Full Gigabit Ethernet
Versie
  • Aantal poorten 6
  • Bevestiging 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Schakeltechnologie Store and Forward
  • Frameformaat 10 kB
  • Formaat MAC-tabel 8k Entries
  • Buffermaat pakket 1 Megabit
  • Niet-blokkerend Yes
  • Servicekwaliteit Yes
  • Energie-efficiënt ethernet Yes
  • Stromingsregeling Off
  • Signaalcontact No
  • PoE-functionaliteit Yes
  • Ondersteuning Jumbo-frame Yes
  • Pakketinhoud
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Aansluit data
  • Nominale spanning
    48 V DC
    54 V DC
  • Toegelaten spanning 44 ... 57 V DC
  • Overspanningsbeveiliging Yes
  • Werkstroom
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Voedingscircuit SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Startstroom
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Bescherming tegen overstroom ‌12 A at input
  • Stroomverbruik
    <69.6 W @ 48 V DC
    <141.4 W @ 54 V DC
  • Aansluitmethode Pluggable screw contact
  • Aantal contacten 3
  • Dwarsdoorsnede geleider 0.08 ... 2.5 mm²
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Omgekeerde polariteitsbeveiliging Yes
Technische eigenschappen
  • Bedrijfstemperatuur -40 ... +70 °C
  • Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C
  • Relatieve vochtigheid
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Luchtdruk ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1060,000 h
Ethernetpoorten, koper
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 5
  • Transmissiestandaard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-bespreking Ja
  • Auto-polariteit Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Transmissiefysica Twisted Pair Cat. 5
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 100 m
Ethernetpoorten, vezel
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Transmissiestandaard 1000BASE-SX
  • Vezel Multimodus
  • Aansluitmethode
    SC duplex
    Vrouwelijk
  • Transmissiefysica FO
  • Golflengte 850 nm
  • Datasnelheid ‌ 1.000 Mbit/s
  • Transmissielengte 0,55 km
  • Uitgangsvermogen -9,5 ... -4 dBm
  • Ingangsvoeding -17
Ethernetpoorten PoE
  • Ethernetpoorten PoE 4
  • Type PoE PSE
  • Ondersteunde PoE-modus Alternativa A
  • IEEE-standaarden IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Voeding (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Totaal uitgangsvermogen (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Uitgangsvermogen (PSE) per poort
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Stroom per poort
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Ondersteunde bekabeling See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Aluminium (anodised)
    Steel sheet (powder-coated)
  • Lengte 107.5 mm
  • Breedte 25 mm
  • Hoogte 142 mm
  • RoHS compliant
  • ELV-status compliant
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Not contained
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Not contained
  • REACH SVHC Stoffen Not contained
  • California Proposition 65 stoffen Yes
  • California Proposition 65 stoffen Nickel
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
    IEEE 802.3
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Goedkeuringen
    CE
    DNV GL
  • FCC
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 515 g
  • Land van herkomst Germany
  • Europees douanetariefnummer 85176200
  • GTIN 5713140148550
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar