Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
System Cables
1332
N.º de referencia: 24 03 504 1220
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-PP
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-PP

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Switches Ethernet industriales
No gestionado
Full Gigabit Ethernet
Tensión nominal: 24 V DC
Número total de puertos: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, LX): 1
Temperatura de trabajo: -40 ... +70 °C
Notas
Comparar
N.º de referencia: 24 03 504 1220
Ha-VIS eCon 3041GBT-AF-PP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Systemkabel
1332
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Seria Ha-VIS eCon 3000
  • Element Przemysłowe switche Ethernetowe
  • Specyfikacje Niezarządzalny
  • Typ Ethernet Full Gigabit Ethernet
Wersja
  • Całkowita liczba portów 5
  • Mocowanie 35 mm szyna DIN zgodnie z EN 60 715
  • Technologia przełączania Store and Forward
  • Rozmiar ramki 10 kB
  • Rozmiar tablicy MAC 8k Wejścia
  • Rozmiar bufora pakietu 1 Megabit
  • Bez blokowania Tak
  • Quality of service Tak
  • Energooszczędny Ethernet Tak
  • Kontrola przepływu Wył.
  • Kontakt sygnałowy Nie
  • Funkcja PoE Tak
  • PoE ze zintegrowaną przetwornicą DC-DC Tak
  • Wsparcie ramek typu Jumbo Tak
  • Zawartość opakowania
    Wtykowy kontakt śrubowy do zasilania
    Instrukcje montażu
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 24 V DC
  • Dozwolone napięcie 18 ... 60 V DC
  • Zabezpieczenie udarowe
  • Prąd roboczy
    <5.880 mA @ 24 V DC
    <2.940 mA @ 48 V DC
  • Obwód zasialania SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Prąd rozruchowy <1,6 A @ 24 V DC
  • Ochrona przepięciowa ‌12 A En la entrada
  • Pobór mocy <141,2 W @ 24 V DC
  • Metoda przyłączenia Contacto de tornillo enchufable
  • Liczba kontaktów 3
  • Przekrój przewodu 0,08 ... 2,5 mm²
  • Przekrój przewodu AWG 28 ... AWG 12
  • Układ styków + / - / FE
  • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
Charakterystyka techniczna
  • Temperatura robocza -40 ... +70 °C
  • Temperatura magazynowania -40 ... +85 °C
  • Wilgotność względna
    0 ... 95 % Sin condensación (operación)
    0 ... 95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Ciśnienie powietrza ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP30 estado conectado
  • MTBF ≈ 830.000 h
Porty Ethernetowe, miedziane
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Standard transmisji
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negocjacja Tak
  • Auto-polaryzacja Tak
  • Auto-MDI(X) Tak
  • Fizyka transmisji Twisted Pair Kat. 5
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Długość transmisji 100 m
Porty Ethernetowe, światłowodowe
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, LX) 1
  • Standard transmisji 1000BASE-SX
  • Włókno Tryb wielomodowy
  • Metoda przyłączenia
    SC duplex
    Żeński
  • Fizyka transmisji FO
  • Długość fali 1.310 nm
  • Szybkość transmisji danych ‌ 1.000 Mbit/s
  • Długość transmisji 10 km
  • Moc wyjściowa -9,5 ... -3 dBm
  • Moc wejściowa -21
Porty ethernetowe PoE
  • Porty ethernetowe PoE 4
  • Typ PoE PSE
  • Obsługiwany moduł PoE Alternativa A
  • Standardy IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Zasilanie (PSE) 24 V DC
  • Całkowita moc wyjściowa (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Moc wyjściowa (PSE) na port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Prąd na port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Wspierane przewody Consulte IEEE 802.3at, sección 33.1.4
  • Układ styków Alternativa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Długość 107,5 mm
  • Szerokość 60 mm
  • Wysokość 142 mm
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje No incluido
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65 Níquel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    EN 55022 Características de perturbación radioeléctrica
    EN 61000-4-2 Descarga electrostática (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo electromagnético
    EN 61000-4-4 Corrientes de sobrevoltaje rápidas (incremento repentino)
    EN 61000-4-5 Sobretensiones transitorias
    EN 61000-4-6 Perturbaciones conducidas
    EN 61000-6-4 Estándar de emisiones
    IEC 60068-2-6 Vibración (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Certyfikaty
    CE
    DNV GL
  • FCC
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 882 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85176200
  • GTIN 5713140195264
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612