Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
5
System Cables
1627
Part number: 24 03 404 1130
Ha-VIS eCon 3041GB-AD-P
Ha-VIS eCon 3041GB-AD-P

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Industrial Ethernet Switches
Unmanaged
Full Gigabit Ethernet
Nominal voltage: 48, 54
Total number of ports: 5
10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports): 4
1000 Mbit/s (SC-Ports, SX): 1
Operating temperature: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24034041120.
Part number: 24 03 404 1130
Ha-VIS eCon 3041GB-AD-P
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
5
Cordons
1627
Product Details
Identification
  • Série Ha-VIS eCon 3000
  • Elément Industrial Ethernet Switches
  • Spécification Unmanaged
  • Type d'Ethernet Full Gigabit Ethernet
Version
  • Nombre total de ports 5
  • Fixation 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Technologie de commutation Store and Forward
  • Dimension du cadre 10 kB
  • Taille tableau MAC 8k Entries
  • Capacité du tampon de paquets 1 Megabit
  • Non bloquant Yes
  • Qualité de Service Yes
  • Ethernet à efficacité d'énergie Yes
  • Contrôle de cheminement Off
  • Contact de signal No
  • Fonctionnalité PoE Yes
  • Suport de cadre Jumbo Yes
  • Contenu du kit
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale
    48 V DC
    54 V DC
  • Admissible tension 44 ... 57 V DC
  • Protection contre les surtensions
  • Intensité de service
    <1.400 mA @ 48 V DC
    <2.390 mA @ 54 V DC
  • Circuit d'alimentation SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Courant de démarrage
    <6,4 A @ 48 V DC
    <7,2 A @ 54 V DC
  • Protection contre les surintensités ‌12 A En la entrada
  • Puissance consommée
    <69,2 W @ 48 V DC
    <140,9 W @ 54 V DC
  • Méthode de raccordement Contacto de tornillo enchufable
  • Nombre de contacts 3
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pion sortie + / - / FE
  • Protection sur l'inversion de polarités
Données techniques
  • Température de service ‌0 ... +55 °C
  • Température de stockage -40 ... +85 °C
  • Humidité relative
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Pression d'air ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 1130,000 h
Ports Ethernet cuivre
  • 10/100/1000 Mbit/s (RJ45-Ports) 4
  • Standard de transmission
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
    1000BASE-T EEE
  • Auto-negotiation Oui
  • Auto-polarité Oui
  • Auto-MDI(X) Oui
  • Propriétés physiques de la transmission Twisted Pair Cat. 5
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longueur de transmission 100 m
Ports Ethernet fibre
  • 1000 Mbit/s (SC-Ports, SX) 1
  • Standard de transmission 1000BASE-SX
  • Fibre Multimode
  • Méthode de raccordement
    Duplex SC
    Femelle
  • Propriétés physiques de la transmission F.O.
  • Longueur d'onde 850 nm
  • Taux de transmission de données ‌ 1.000 Mbit/s
  • Longueur de transmission 0,55 km
  • Puissance de sortie -9,5 ... -4 dBm
  • Puissance d'entrée -17
Ports Ethernet PoE
  • Ports Ethernet PoE 4
  • Type de PoE PSE
  • Mode PoE pris en charge Wariant A
  • Normes IEEE IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Alimentation (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Puissance de sortie totale (PSE)
    ≤ 61,6 W
    ≤ 136,8 W
  • Puissance de sortie (PSE) par port
    ≤ 15,4 W
    ≤ 34,2 W
  • Intensité par port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Câblage compatible Patrz IEEE 802.3at, sekcja 33.1.4
  • Pion sortie Alternatywa A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase)
    Aluminio (anodizado)
    Chapa de acero (recubierta de polvo)
  • Longueur 107,5 mm
  • Largeur 25 mm
  • Hauteur 142 mm
  • RoHS conforme
  • État ELV zgodny
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC Niezawarte
  • Proposition Californie 65 substances
  • Proposition Californie 65 substances Níquel
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Homologations
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 509 g
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85176200
  • GTIN 5713140148321
  • eCl@ss 19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare