Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Industrial Ethernet Switches, Unmanaged, Fast Ethernet, Nominal voltage: 24 V DC, 48 V DC, Total number of ports: 5, Operating temperature: 0 ... +55 °C
Notes
Compare
Varenummer: 24 03 004 1110
Ha-VIS eCon 3041B-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.