매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 24 02 016 0012
Ha-VIS eCon 2160B-A2
Ha-VIS eCon 2160B-A2

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
산업용 이더넷 스위치
언매니지드
고속 이더넷
공칭 전압: 24, 48
포트 총 개수: 16
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 16 x
작동 온도: ‌0 ... +55 °C
Notes
비교하다
품번들: 24 02 016 0012
Ha-VIS eCon 2160B-A2
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
Identification
  • Série Ha-VIS eCon 2000
  • Elément Commutateurs Ethernet industriels
  • Spécification Non Administrable
  • Type d'Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Nombre total de ports 16
  • Fixation 35 mm DIN rail selon EN 60715
  • Technologie de commutation Store and Forward
  • Dimension du cadre 2 kB
  • Taille tableau MAC 8k Sorties
  • Capacité du tampon de paquets 2 Megabit
  • Non bloquant Oui
  • Qualité de Service Oui
  • Ethernet à efficacité d'énergie Oui
  • Contrôle de cheminement Off
  • Contact de signal Non
  • Contenu du kit
    Contact à vis enfichable pour alimentation électrique
    Schéma d'assemblage
Donnés liées au raccordement
  • Tension nominale
    24 V DC
    48 V DC
  • Admissible tension 9 ... 60 V DC
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Intensité de service
    <72 mA @ 24 V DC
    <38 mA @ 48 V DC
  • Circuit d'alimentation SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • Courant de démarrage
    <1,3 A @ 24 V DC
    <2,7 A @ 48 V DC
  • Protection contre les surintensités A l'entrée
  • Puissance consommée <1,73 W @ 24 V DC
  • Méthode de raccordement Contact à vis enfichable
  • Nombre de contacts 3
  • Section de fil du conducteur 0,08 ... 2,5 mm²
  • Section de conducteur [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pion sortie + / - / FE
  • Protection sur l'inversion de polarités Oui
Données techniques
  • Température de service ‌0 ... +55 °C
  • Température de stockage -40 ... +85 °C
  • Humidité relative
    0 ... 95 % sans condensation (exploitation)
    0 ... 95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Pression d'air ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP30 condition de couplage
  • MTBF ≈ 1135.800 h
Ports Ethernet cuivre
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 16 x
  • Standard de transmission
    10BASE-T
    100BASE-TX
  • Auto-negotiation Oui
  • Auto-polarité Oui
  • Auto-MDI(X) Oui
  • Propriétés physiques de la transmission Twisted Pair Cat. 5
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Longueur de transmission 100 m
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Aluminium (anodisé)
  • Longueur 113,5 mm
  • Largeur 120 mm
  • Hauteur 27,3 mm
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Plomb
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    EN 55022 Caractéristiques des perturbations radio
    EN 61000-4-2 Décharge électrostatique (ESD)
    EN 61000-4-3 Champ électromagnétique
    EN 61000-4-4 Transitoires rapides (fuites)
    EN 61000-4-5 Surtensions
    EN 61000-4-6 Perturbations conduites
    EN 61000-6-4 Norme d'émission
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoïdale)
  • UL / CSA Homologation UL en préparation
  • Homologations CE
  • FCC Oui
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 0,001 kg
  • Pays d'origine Allemagne
  • Numéro de tarif douanier européen 85176200
  • eCl@ss 19170130 Switch réseau (technologie de réseau, application générale)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다