Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
System Cables
1674
Numer Katalogowy: 24 02 006 2120
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przemysłowe switche Ethernetowe
Niezarządzalny
Fast Ethernet
Napięcie znamionowe: 48, 54
Całkowita liczba portów: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura robocza: -40 ... +70 °C
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 24 02 006 2120
Ha-VIS eCon 2062BT-AD-P
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Accessories
1
System Cables
1674
Szczegóły Produktu
Identifiering
  • Serie Ha-VIS eCon 2000
  • Element Industrial Ethernet Switches
  • Specification Unmanaged
  • Typ av Ethernet Fast Ethernet
Version
  • Totalt antal portar 8
  • Fäste 35 mm DIN rail acc. to EN 60715
  • Switchningsteknik Store and Forward
  • Ramstorlek 1.522 kB
  • MAC tabell storlek 1k Entries
  • Paket bufferstorlek 0.44 Megabit
  • Spärrningsfritt Yes
  • Kvalitet på tjänst Yes
  • Energieffektivt Ethernet Yes
  • Flödesstyrning Off
  • Signalkontakt No
  • PoE funktionalitet Yes
  • Leveransomfattning
    Pluggable screw contact for power supply
    Assembly instructions
Förbindningsdata
  • Märkspänning
    48 V DC
    54 V DC
  • Tillåten spänning 44 ... 57 V DC
  • Överspänningsskydd Yes
  • Driftström
    <1,400 mA @ 48 V DC
    <2,390 mA @ 54 V DC
  • Startström
    <6.4 A @ 48 V DC
    <7.2 A @ 54 V DC
  • Överströmsskydd ‌4 A at input
  • Effektförbrukning
    <69.2 W @ 48 V DC
    <140.2 W @ 54 V DC
  • Förbindningsmetod Pluggable screw contact
  • Antal kontakter 3
  • Ledararea 0.08 ... 2.5 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • Pinout + / - / FE
  • Skydd mot omvänd polaritet Yes
Tekniska egenskaper
  • Drifttemperatur -40 ... +70 °C
  • Förvaringstemperatur -40 ... +85 °C
  • Relativ luftfuktighet
    0 ... 95 % Non-condensing (operation)
    0 ... 95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Lufttryck ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP30 mated condition
  • MTBF ≈ 760,000 h
Ethernet portar koppar
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Överföringsstandard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-förhandling Ja
  • Auto-polaritet Ja
  • Auto-MDI(X) Ja
  • Överföringsfysik Twisted Pair Kat. 5
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 100 m
Ethernet portar fiber
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Överföringsstandard 100BASE-FX
  • Fiber Multimode
  • Förbindningsmetod
    SC duplex
    Female
  • Överföringsfysik FO
  • Våglängd 1,310 nm
  • Datahastighet ‌ 100 Mbit/s
  • Överföringslängd 2 km
  • Uteffekt -19 ... -14 dBm
  • Ineffekt -32
Ethernet portar PoE
  • Ethernet portar PoE 4
  • Typ av PoE PSE
  • Understödd Poe läge Alternative A
  • IEEE standarder IEEE 802.3af IEEE 802.3at
  • Kraftförsörjning (PSE)
    48 V DC
    54 V DC
  • Total uteffekt (PSE)
    ≤ 61.6 W
    ≤ 136.8 W
  • Uteffekt (PSE) per port
    ≤ 15.4 W
    ≤ 34.2 W
  • Ström per port
    ≤ 375 mA
    ≤ 638 mA
  • Understött kablage See IEEE 802.3at, section 33.1.4
  • Pinout Alternative A, MDI-X (1/2 = V-, 3/6 = V+)
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Aluminium (anodised)
  • Längd 27.3 mm
  • Bredd 120 mm
  • Höjd 113.5 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    EN 55022 Radio disturbance characteristics
    EN 61000-4-2 Electrostatic discharge (ESD)
    EN 61000-4-3 Electromagnetic field
    EN 61000-4-4 Rapid transients (burst)
    EN 61000-4-5 Surge voltages
    EN 61000-4-6 conducted disturbances
    EN 61000-6-4 emission standard
    IEC 60068-2-6 Vibration (sinusoidal)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
  • FCC Yes
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 414 g
  • Ursprungsland Germany
  • Tariffnummer europeisk tull 85176200
  • GTIN 5713140147317
  • eCl@ss 19170130 Network switch (general application)
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare