Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
N.º de referencia: 72 MD M4M DM41 00K
Ha-EIZ4  EIZ4-10M/KETH
Ha-EIZ4  EIZ4-10M/KETH

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 72 MD M4M DM41 00K
Ha-EIZ4  EIZ4-10M/KETH
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
7
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Baureihe Conectores circulares M12
  • Komponente Conjuntos de cable
  • Beschreibung Premontado por ambos lados
  • Steckverbinder 1
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Steckverbinder 2
    M12 codificación D
    Macho Recto
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x AWG 22/7
  • Kodierung codificación D
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Grenztemperatur -35 ... +80 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Green
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen CE
  • PROFINET Yes
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140247321
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica