Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
5
Artikelnummer: 09 03 000 6260
DIN-Signal coax f, Löt/crimp, 50Ohm
DIN-Signal coax f, Löt/crimp, 50Ohm

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Koaxialkontakt
gerade
Bemessungsstrom: ≤1,4 A
Federkontakt für Messerleisten
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 09 03 000 6260
DIN-Signal coax f, Löt/crimp, 50Ohm
Notiz
Vergleichen
Konfiguration starten
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
5
Produktdetails
Identification
  • Category Contacts
  • Series
    DIN 41612
    har-modular®
  • Type of contact Coaxial contact
  • Description of the contact Straight
  • Contacts for
    DIN 41612 Type M
    DIN 41612 Type M invers
    DIN 41612 Type MH 21+5
    DIN 41612 Bauform M 0+2
    har-modular® M module, male, angled
    har-modular® M module, male, straight
Version
  • Termination method Solder termination
  • Termination method Solder/crimp termination
  • Gender Female contact for male connectors
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Extender card
    PCB to cable
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Rated current ≤ 1.4 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance
    ≤10 mΩ for inner contact die
    ≤3 mΩ for outer ferrule
  • Impedance coaxial 50 Ω
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Return loss
    >19 dB @ 1 GHz for cables RG 316
    >15 dB @ 2 GHz for cables RG 316
  • Insertion force ≤ 10 N
  • Withdrawal force ≥ 1 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Frequency 2 GHz
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni Mating side
  • Material (locking) Copper alloy
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels no requirements (flammable mass < 10g)
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41626
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 2.061 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140004146
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Steckverbinder DIN 41 612
Steckverbinder DIN 41 612 - Kapitel 01
har-modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen