Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0523
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 500m
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 500m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
4x 2x AWG 26/7
FRNC (LSZH)
Longitud de cable: 500 m
Cat. 7 Clase F de hasta 600 MHz
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0523
HARTING SEA CABLE S/FTP CAT 7 500m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Features
    Flame retardant, halogen free and RoHS compliant
    Oil and UV resistant
Version
  • Cable length 500 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 7 Class F up to 600 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Cable diameter 7.1 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV Wire / wire / shielding
  • Coupling attenuation @ 20 °C / 10 MHz ‌ 10 mΩ/m
  • Conductor resistance @ 20 °C ≤290 Ω/km
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signal run time @ 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance @ 100 MHz ‌100 Ω ±5 %
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Black
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
  • Specifications
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Smoke density
    IEC 60811-404 Oil resistance
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    Directive 2011/65/EU
    Directive 2015/863/EU
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140273658
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar