Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 33 28 CON 26P2
HARTING M12 T1 Industrial angled up
HARTING M12 T1 Industrial angled up

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
180° açılı
Erkek
Nominal akım: ‌4 A
PA66
Kontaklar: 2
Bakır alaşımı (CuSn)
Altın kaplı (Cu/Au)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 CON 26P2
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING T1 Industrial
    Conectores circulares M12
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Acodado 180°
Versión
  • Tipo Macho
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 2
  • Tipo de bloqueo Bloqueo a tornillo
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 22
  • Diámetro exterior de hilo ‌1,8 mm
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal ‌ 63 V DC
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión 600 MHz Ancho de banda
  • Tasa de bits ‌ 1 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Par de apriete ‌1 Nm
  • Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada) 13
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +90 °C IP65
    -30 ... +90 °C IP67
  • Humedad relativa 93 % (40 °C)
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Diámetro de cable 5,2 mm ± 0,2 mm
  • Grupo de aislamiento II
Propiedades del material
  • Material (aislante) PA66
  • Material (contactos) Aleación de cobre (CuSn)
  • Superficie (contactos) Chapado en oro (Cu/Au)
  • Material (capota/base) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Color (capota/base) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • eCl@ss 27.460.202,00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın