myHARTING Login
Konfigüratörleri
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
...
Miscellaneous
#x20;
33 28 CON 26P2
Parça numarası: 33 28 CON 26P2
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Kablo konnektörü
180° açılı
Erkek
Nominal akım: 4 A
PA66
Kontaklar: 2
Bakır alaşımı (CuSn)
Altın kaplı (Cu/Au)
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 33 28 CON 26P2
HARTING M12 T1 Industrial angled up
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
HARTING T1 Industrial
Conectores circulares M12
Elemento
Conector de cable
Especificaciones
Acodado 180°
Versión
Tipo
Macho
Blindaje
apantallado
Número de contactos
2
Tipo de bloqueo
Bloqueo a tornillo
Características técnicas
Sección de cable [AWG]
AWG 22
Diámetro exterior de hilo
1,8 mm
Corriente nominal
4 A
Voltaje nominal
63 V DC
Nivel de contaminación
3
Características de transmisión
600 MHz Ancho de banda
Tasa de bits
1 Gbit/s
Resistencia de aislamiento
>500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Resistencia de blindaje
≤ 100 mΩ
Par de apriete
1 Nm
Tamaño de llave (tornillo moleteado/tuerca moleteada)
13
Temperatura de limitación
-40 ... +90 °C IP65
-30 ... +90 °C IP67
Humedad relativa
93 % (40 °C)
Ciclos de conexión
≥ 100
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
Diámetro de cable
5,2 mm ± 0,2 mm
Grupo de aislamiento
II
Propiedades del material
Material (aislante)
PA66
Material (contactos)
Aleación de cobre (CuSn)
Superficie (contactos)
Chapado en oro (Cu/Au)
Material (capota/base)
Poliuretano termoplástico (TPU)
Color (capota/base)
Negro
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (suministro de potencia remoto mediante PoDL = potencia a través de la línea de datos)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
eCl@ss
27.460.202,00
Yükleyin
Download Package
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın