Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
4
Număr articol: 33 04 211 0250 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 25 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 04 211 0250 004
FO-EB-Assy 4Ch, SM G657.A1 YE Ø5,5, 25m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
4
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Identificare
  • Categoria System cabling
  • Seria Expanded beam
  • Element Cable assemblies
  • Specificație Pre-assembled on both sides
  • Conector 1 Expanded beam
  • Conector 2 Expanded beam
  • Tip cablu FO cable
  • Descrierea cablului Singlemode
Versiune
  • Lungimea cablului 25 m
  • Număr de fibre 4
  • Tip fibră 4E9/125 G657.A1
Caracteristici tehnice
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP68
  • Diametru cablu 5.5 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Aluminium
  • Culoare (carcasă/priză) RAL 1021 (colza yellow)
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 1,100 g
  • Ţara de origine Latvia
  • Cod tarif vamal european 85447000
  • GTIN 5713140258921
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați