Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 33 58 751 0100 002
FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING
FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Оптоволоконный кабель
Одномодовый
9 / 125 µm
ПУРПУРНЫЙ (полиуретан)
Длина кабеля: 10 m
Примечания
Compare
Артикул: 33 58 751 0100 002
FO CABLE-SM-2CH.-10M,RING
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable FO cable
  • Description of the cable Singlemode
Version
  • Cable length 10 m
  • Core structure 9 / 125 µm
Technical characteristics
  • Cable diameter 6.5 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
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
  • Net weight 360 g
  • Net weight ‌ 36 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140273924
  • eCl@ss 27061803 Fiber optic cable
  • ETIM EC000034
  • UNSPSC 24.0 26121607
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare