Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
Osanumero: 33 01 241 0100 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
FO cable, Cable assemblies, Pre-assembled on both sides, Multimode, Cable length: 10 m, Diameter: 5.17 mm
Notes
Compare
Osanumero: 33 01 241 0100 027
FO CA LCdx-LCdx 2G50/125 OM3, 10.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
10
tuotteen yksityiskohdat
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type of cable LWL-Kabel
  • Description of the cable Multimode
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of fibres 2
  • Fiber type 2G50/125 OM3
Technical characteristics
  • Cable diameter 5,17 mm
Material properties
  • Colour (cable) hellblau
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP number 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 substances nicht enthalten
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 166 g
  • Country of origin Lettland
  • European customs tariff number 85447000
  • GTIN 5713140149670
  • eCl@ss 27061003 Patch cable fiber-optic
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare