Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 33 50 300 0140 100
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
einseitig konfektioniert
Hybrid-Kabel (Kupfer / Kupfer)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 33 50 300 0140 100
F+B Hybridcbl. f/- st/- 10.0m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
Identification
  • Category System cabling
  • Series Han® F+B
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    Female
    Hood
  • Type of cable Hybrid cable (copper / copper)
Version
  • Cable length 10 m
  • Number of cores 13
  • Core structure
    2x 2x AWG 22
    2x 0.75 mm²
    2x 1.5 mm²
    5G 2.5 mm²
  • Number of contacts 12
  • Number of data contacts 4
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 400 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Limiting temperature
    -40 ... +90 °C unmoved
    -30 ... +90 °C moved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69
  • Cable diameter 16.5 mm
  • Minimum bending radius 10x Cable diameter (repeated bending)
Material properties
  • Material (cable) Polyolefin copolymer
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Approvals
    Ecolab Topactive 200
    Ecolab Topactive 500
    Ecolab Topax 66
    Ecolab Topax 990
    Ecolab Topactive OKTO
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 4,500 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140238275
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen