myHARTING Login
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
HARTING YouTube頻道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Lado del dispositivo / Pasacables
167
沒有可用數據
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 888 8578 100
零件號: 09 48 888 8578 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 10m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
電纜長度: 10 m
注解
比較
零件號: 09 48 888 8578 100
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A yellow 10m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
设备端 / 面板馈通
167
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
Type of cable
4x2xAWG 26/7 S/FTP Cat.7 FRNC, yellow
Connector 1
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol yellow
Connector 2
DualBoot RJ45 PP IP20 Cat.6A 8pol yellow
Identification
Category
System cabling
Series
RJ45
Element
Cable assemblies
Specification
Pre-assembled on both sides
Connector 1
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Connector 2
HARTING DualBoot RJ45
PushPull
Type of cable
Copper cable (round)
Version
Cable length
10 m
Number of cores
8
Core structure
4x 2 Twisted Pair
Locking type
PushPull
Technical characteristics
Transmission characteristics
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Data rate
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Loop resistance
290 Ω/km
Limiting temperature
-25 ... +60 °C unmoved
0 ... +50 °C moved
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP20
Insulation resistance @ 20 °C
≥ 5,000 MΩ x km
Impedance @ 100 MHz
100 Ω ±3 %
Material properties
Material (cable)
FRNC (LSZH)
Colour (cable)
Yellow
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
ISO/IEC 11801
EN 50173-1
TIA/EIA 568-C.2
IEC 60332-3-24
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
382.8 g
Country of origin
Latvia
European customs tariff number
85444290
GTIN
5713140257252
eCl@ss
27060308 Patch cord copper (data cable)
UNSPSC 24.0
26121609
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麥文)
PDF (捷克文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙文)
PDF (英文)
PDF (德文)
PDF (法文)
PDF (日文)
PDF (義大利文)
PDF (韓文)
PDF (瑞典文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
PDF (土耳其文)
PDF (波蘭文)
PDF (荷蘭文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
更多文件
Asset Administration Shell
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
AAS
下載
顯示資訊
隱藏訊息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較