Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
機器側 / パネルフィードスルー
167
Parça numarası: 09 48 878 7586 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 7,5m
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 7,5m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo takımları
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablo uzunluğu: 7.5 m
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 48 878 7586 075
DualBoot RJ45 FRNC Cat.6A red 7,5m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Device side / Panel feed through
167
Ürün detayları
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Conector 1
    Conector 2
Название
  • Категория System cabling
  • Серия RJ45
  • Элемент Cable assemblies
  • Спецификация Pre-assembled on both sides
  • Соединитель 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Соединитель 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Тип кабеля Copper cable (round)
Версия
  • Длина кабеля 7.5 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2 Twisted Pair
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Сопротивление шлейфа ‌ 290 Ω/km
  • Предельная температура
    -25 ... +60 °C unmoved
    -0 ... +50 °C moved
  • Сопротивление изоляции при 20 °C ≥ 5,000 MΩ x km
  • Импеданс при 100 МГц ‌100 Ω ±3 %
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Red
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 335,29 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140254503
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın