Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Dual USB Charger counter nut

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Lock nut
M30
Outer diameter: ‌36 mm
Polyamide (PA)
Black
Notes
Compare
Osanumero: 61 06 000 3355
Dual USB Charger counter nut
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия har-port
  • Тип аксессуара Стопорная гайка
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +80 °C
  • Температура хранения -40 ... +80 °C
  • Размер M30
  • Наружный диаметр ‌ 36 mm
  • Толщина ‌ 4 mm
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Полиамид (ПА)
  • Цвет (аксессуары) Черный
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 39269097
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare