電力と信号
Filters
  • 引抜力
    Select a value Reset filter
    • ≤ 70 N
      1
    • ≤ 85 N
      8
  • 基板厚さ
    Select a value Reset filter
    • ‌1.6 mm
      36
    • ‌1.6 mm ±0.2 ‌
      1
  • 接触抵抗
    Select a value Reset filter
    • ≤1 mΩ
      1
  • 絶縁グループ
    Select a value Reset filter
    • IIIa (175 ≤ CTI > 400)
      65
  • パフォーマンスレベル
    Select a value Reset filter
    • 1
      39
    • 2
      6
    • IEC 60603-2に準拠
      9
    • NM 30 (S4)
      36
  • 基板厚み
    Select a value Reset filter
    • ≥ 0.76 µm
      36
333 products (of 333)
1/12
Compare
0
並び替え
Filters
0