Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 037 0424
DSUB PLAST-HOOD 37P KNS-UNC TOPCE
DSUB PLAST-HOOD 37P KNS-UNC TOPCE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Shell housing
Cover lockable
Size: D-Sub 4
Knurled screw Thread 4-40 UNC
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 037 0424
DSUB PLAST-HOOD 37P KNS-UNC TOPCE
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
Detalles del producto
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada krytů D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Uzavíratelné víčko
Verze
  • Velikost D-Sub 4
  • Verze Přívod shora
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu
    Kabelová příchytka
    Odlehčení tahu Volitelné
  • Způsob zajišťování Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
  • 2 díly Ne
  • Dělitelné Ano
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -55 ... +110 °C
  • Průměr kabelu 11,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Délka 70 mm
  • Šířka 40 mm
  • Výška 15 mm
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 20,63 g
  • Země původu Švédsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140092501
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar