Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
75
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Parça numarası: 09 69 212 0072
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör
Krimp sonlandırma
Nominal akım: ‌5 A
Erkek
Boyut: D-Sub 2
Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester), Kabuk: çelik, kalaylanmış
Siyah
Kontaklar: 7
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 09 69 212 0072
D-SUB M 7W2 MA CRIMP TH
Notlar
Karşılaştırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Contacts
75
Combinables
3
Accessories
8
carcasas/bases
4
Ürün detayları
Название
  • Категория Соединители
  • Серия D-Sub
  • Название Mixed
  • Элемент Соединитель
Версия
  • Метод подключения Подключение обжимом
  • Тип Вилка
  • Размер D-Sub 2
  • Число контактов 7
  • Число сигнальных контактов 5
  • Число специальных контактов 2x
  • Тип блокировки Крепежный фланец со сквозным отверстием Ø 3,1 мм
  • Подробные данные Контакты заказываются отдельно.
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 5 A
  • Сопротивление изоляции > 5 x 109 Ω
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Термопластичная смола, армированная стекловолокном (полиэстер)
    Кожух: сталь, луженая
  • Цвет (контактная вставка) Черный
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 6,638 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140098800
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın