Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
1
Артикул: 09 69 181 5422
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контакт под пайку
Прямой
Номинальный ток: ≤30 A
Розетка
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni
Поперечное сечение проводника: 2.5 ... 6 mm²
AWG 12 ... AWG 10
Примечания
Compare
Артикул: 09 69 181 5422
DSUB FE STR SOLDER CONTACT 30A POWER
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Tools
1
Информация о компоненте
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada D-Sub
  • Identifikace Mixed
  • Druh kontaktu Pájecí kontakt
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Způsob připojení Pájené připojení
  • Provedení Zásuvka (female)
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče 2,5 ... 6 mm²
  • Průřez vodiče [AWG] AWG 12 ... AWG 10
  • Jmenovitý proud ≤ 30 A
  • Vnitřní odpor ≤ 1 mΩ
  • Délka odizolování 7,5 mm
  • Mezní teplota -55 ... +155 °C
  • Připojovací síla ≤ 7 N
  • Odpojovací síla ≈ 5 N
  • Úroveň vlastností
    NM 30 (S4)
    1
  • Spojovací cykly ≥ 500
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Ušlechtilý kov na Ni
  • Tloušťka vrstvy ≥ 0,76 µm
  • Tloušťka vrstvy ≥ 30 µinch
  • Materiál (zajišťovací prvek) Slitina mědi
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
    Olovo
    Nikl
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,13 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140096783
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare