Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Tools
12
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 16
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 73 106 6974
DIN Signal type M inverse 6+10 male pres
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Tools
12
Accessories
2
Detalles del producto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Tip M inversat
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
  • Caracteristici Curentul nominal al contactelor speciale: vezi fişa de date a contactelor selectate
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Terminaţie press-in
    Terminaţie wrapată
  • Tip conexiune
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
    PCB la cablu
  • Număr de contacte 16
  • Număr contacte de semnal 6
  • Configuraţie contact Rândurile a şi c, poziţiile 16 şi 17
  • Lungime terminaţie 13 mm
  • Codificare Codificare cu pierderea contactelor
  • Fixare PCB Cu flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 3
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
    2.54 mm
    7.62 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1012 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +105 °C upper limiting temperature limited by the pcb
  • Forţă de inserţie ≤ 6 N
  • Forţă de extragere ≤ 4 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1.6 mm
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over Pd/Ni over Ni
    Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Not contained
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Ţara de origine România
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140197473
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar