Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
13
Inserts
1
Número de parte: 09 02 064 0501
DIN-Signal shell housing B10
DIN-Signal shell housing B10

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Base
10 mm
Termoplástico, Reforzado con fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notes
Compare
Número de parte: 09 02 064 0501
DIN-Signal shell housing B10
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
饰品
13
插芯
1
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria DIN 41612
  • Identyfikacja Typ B
  • Typy akcesoriów Obudowa gniazda
  • Opis akcesoriów 10 mm
Wersja
  • Wersja Wejście górne / Wejście boczne
  • Liczba wejść kablowych 4
  • Wyprowadzenie przewodu 4x
  • Odciążka kablowa Z opaską kablową
  • Typ blokowania Rygle blokujące lub śruby blokujące
  • 2 części Tak
  • Rozdzielny Tak
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Właściwości materiału
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) RAL 7032 (szary żwirowy)
  • Materiał (akcesoria)
    Tworzywo termoplastyczne
    Wzmocnione włókno szklane
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
Specyfikacje i zgodność
  • Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 36,682 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140003194
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare