Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
4
N.º de referencia: 09 02 000 6474
DIN-Signal contact BC,F,PL1,5000 reel
DIN-Signal contact BC,F,PL1,5000 reel

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Corriente nominal: ≤2 A
Contacto hembra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Sección de conductor: 0.09 ... 0.5 mm²
AWG 28 ... AWG 20
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 02 000 6474
DIN-Signal contact BC,F,PL1,5000 reel
Notas
Comparar
Cargar en configurador
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series DIN 41612
  • Type of contact Contacto de engaste
  • Contacts for
    DIN 41612 Tipo B
    DIN 41612 Tipo C
    DIN 41612 Tipo 2C
    DIN 41612 Tipo 3C
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female contact
  • Manufacturing process Contactos estampados
  • Pack contents 5000 bandoliered contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.5 mm²
  • Conductor cross-section AWG 28 ... AWG 20
  • Wire outer diameter 0.7 ... ‌1.5 mm
  • Rated current ≤ 2 A
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Stripping length 3.5 ... 4 mm
  • Performance level
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2 (complementary)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 912 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140002937
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar