Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
N.º de referencia: 09 03 001 9968
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.1-cod
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.1-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
para conectores hembra tipo C, para conectores macho tipo R, con codificación soldada
Termoplásticos
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 03 001 9968
DIN-Signal C/R shroud screw fix 5.1-cod
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
3
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Envoltura de contacto
  • Descripción del accesorio
    para conectores hembra tipo C
    para conectores macho tipo R
    con codificación soldada
Versión
  • Longitud de terminación
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fijación Fijación de tornillo
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌6,6 mm ±0,5 ‌
    ‌7,4 mm ±0,5 ‌
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplásticos
  • Color (accesorios) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140004498
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400