Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
20
插蕊
14
N.º de referencia: 09 06 948 0521
CARCASA D20 METALIZADA (EMC) 20mm
CARCASA D20 METALIZADA (EMC) 20mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
20 mm
Plástico, metalizado, Reforzado con fibra de vidrio
Metálico
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 06 948 0521
CARCASA D20 METALIZADA (EMC) 20mm
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
20
Inserts
14
Detalles del producto
Identification
  • Category Accessories
  • Series DIN 41612
  • Identification
    Type F
    Type H
    Type MH
  • Type of accessory Shell housing
  • Description of the accessory 20 mm
Version
  • Version Top/side entry
  • Number of cable entries 4
  • Cable entry 4x
  • Strain relief With cable clamps or cable grommets
  • Locking type Locking screw
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Surface (hood/housing)
    Copper-plated
    Nickel plated
  • Colour (hood/housing) Metallic
  • Material (accessories)
    Plastic, metallised
    Fibre-glass reinforced
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Railway classification F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 48.62 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140014763
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar