Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
DIN-Power coding pin D20

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Pin codificador
Apto para base D 20/2 y D 20/4
Termoplástico
Negro
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 06 001 9905
DIN-Power coding pin D20
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Pin codificador
  • Descripción del accesorio Apto para base D 20/2 y D 20/4
Versión
  • Detalles Pida 13 piezas por cada regleta de codificación
Características técnicas
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Termoplástico
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 500
  • Peso neto 0,188 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140010444
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare