Matching Products
Matching Products NEW
Osanumero: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Pin shroud, for type F "low profile" with press-in pins, Without locking levers, Thermoplastic
Notes
Compare
Osanumero: 09 06 002 9911
DIN Power F-shroud, screw-fix 3,2
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
tuotteen yksityiskohdat
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Baureihe DIN 41612
  • Zubehörtyp Übergaberahmen
  • Zubehörbeschreibung
    für Bauform F ʺflache Bauformʺ mit Einpressstiften
    ohne Rasthebel
Ausführung
  • Länge der Pins 13 mm
  • Befestigung Schraubfixierung
Technische Kennwerte
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ‌3,2 mm +0,8 ‌
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Zubehör Kunststoff
  • Farbe Zubehör RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 9,25 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140010772
  • eCl@ss 27440292 Steckverbinderkomponente (Zubehör)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare