Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
후드/하우징
3
Part Number: 09 04 232 7823
DIN-Power D032FL-8,0C1-3
DIN-Power D032FL-8,0C1-3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação olhal de solda
Corrente Nominal: ‌6 A
Contatos: 32
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-2
Codificação: Codificação por furo, Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB: Com flange de fixação
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
This product is not orderable anymore. You can use the successor 09042326823.
Part Number: 09 04 232 7823
DIN-Power D032FL-8,0C1-3
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
Combinables
1
Accessories
3
Hoods/Housings
3
Detalhes do produto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 DIN 41612
  • 標識 Type D
  • 原件 Female connector
  • 插針端子介紹 Straight
版本
  • 接線方式 Solder lug termination
  • 連接方式 PCB to cable
  • 針數 32
  • 插針佈局 Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • 編碼
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB 固定 With fixing flange
技術參數
  • 插針排 2
  • 針間距(接線端) 5.08 mm
  • 針間距(插拔端) 5.08 mm
  • 額定電流 ‌ 6 A
  • 額定電流 20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
  • 放電距離 ≥ 3 mm
  • 爬電距離 ≥ 3 mm
  • 絕緣阻抗 >1012 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 15 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 40 N
  • 拔出力 ≤ 40 N
  • 性能等級
    3
    IEC 60603-2に準拠
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s.
    1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
    1.55 kV コンタクト−GND
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging いいえ
材料特性
  • 材料(插蕊) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • 顏色(插蕊) RAL 7032 (ぺブルグレー)
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Snメッキ、下地Ni 結線側
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 狀態 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 含まず
  • REACH 附件XIV 物質 含まず
  • REACH SVHC 物質 含まず
  • 加州 65 號提案物質 はい
  • 加州 65 號提案物質 ニッケル
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
Specifications and approvals
  • 規格 IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • 鐵路分類 F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商業數據
  • 包裝尺寸 20
  • 淨重 28.7 g
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140008601
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare