Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Codice prodotto: 09 67 009 0336
D Sub side entry metal hood 9 pole with
D Sub side entry metal hood 9 pole with

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Il coperchio può essere avvitato
Taglia: D-Sub 1
Viti zigrinate Filettatura M3
Uscita laterale
1x
Materiale (custodie): Metallo
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 67 009 0336
D Sub side entry metal hood 9 pole with
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Accessories
1
Dettagli del prodotto
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capacul poate fi înşurubat
Versiune
  • Mărime D-Sub 1
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Presetupă cablu
  • Tip blocare Şurub cu cap striat Filet M3
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
  • Detalii Carcasa prevăzută numai cu un şurub pe partea opusă a intrării cablului.
  • Conţinut pachet incl. set de suporturi izolante îmbinate
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura ambiantă -40 ... +120 °C
  • Diametru cablu 4 ... 10,2 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metal
  • Lungime 37,7 mm
  • Lăţime 31 mm
  • Înălţime 14,7 mm
  • RoHS compatibil cu excepţie
  • Excepţii RoHS 6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
  • stare ELV compatibil cu excepţie
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Plumb
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 38 g
  • Ţara de origine Suedia
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140088887
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta