Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Artikelnummer: 09 67 050 0334
D Sub side entry metal hood 50 pole with
D Sub side entry metal hood 50 pole with

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Schaalbehuizing
De kap kan erop worden geschroefd
Grootte: D-Sub 5
Met korte borgschroeven Draad 4-40 UNC
Ingang zijkant
1x
Materiaal (kap/behuizing): Metaal
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 09 67 050 0334
D Sub side entry metal hood 50 pole with
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Productdetails
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capacul poate fi înşurubat
Versiune
  • Mărime D-Sub 5
  • Versiune Intrare laterală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu
    Clemă cablu
    Detensionator ≤ 9,7 mm
  • Tip blocare Cu şuruburi de blocare scurte Filet 4-40 UNC
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,4 Nm Borgschroef
    ‌0,4 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Schroef kabelklem
  • Temperatura ambiantă -35 ... +100 °C
  • Diametru cablu 3 ... 15 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Metaal
  • Lungime 48 mm
  • Lăţime 67,8 mm
  • Înălţime 18,2 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • stare ELV conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Niet ingesloten
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Niet ingesloten
  • Substanţe REACH SVHC Ja
  • Substanţe REACH SVHC Lood
  • Propunerea din California 65 de substanțe Ja
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lood
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 125 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140093263
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare