Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
N.º de referencia: 09 69 400 9188
D-Sub M 21WA4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
D-Sub M 21WA4 ANG FE 20A UNC NM30 BL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 4
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBT), Carcasa: acero, estañado
Verde
Contactos: 21
Aleación de cobre
Chapado en oro Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 69 400 9188
D-Sub M 21WA4 ANG FE 20A UNC NM30 BL
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
4
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Mixed
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    車削
    彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 母頭
  • 尺寸 D-Sub 4
  • 針數 21
  • 信號針數 17
  • 電源針數 4
  • PCB 固定
    帶框架
    帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
技術參數
  • 針間距(接線端) 2.54 mm
  • 法蘭高度 7.3 mm
  • 額定電流 ‌ 5 A
  • 額定電流(電源) 20 A
  • 絕緣阻抗 >105 Ω
  • 接觸電阻,信號區 ≤ 10 mΩ
  • 接觸電阻,功率部分 ≤ 1 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 性能等級
    NM 30 (S4)
    1
  • 插拔次數 ≥ 500
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ‌1.6 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑樹脂玻璃光纖填充 (PBT)
    外殼:鋼、鍍錫
  • 顏色(插蕊) 綠色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針)
    鍍金 界面端
    鎳表面鍍錫 接線端
  • 層厚度 ≥ 0.76 µm
  • 層厚度 ≥ 30 µinch
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免標準
  • RoHS 豁免
    6(a) / 6(a)-I:鉛是出於易加工目的而加入的鋼中的合金元素,鍍鋅鋼的含鉛量高達 0.35% / 鉛是出於易加工的目的而加入鋼中的合金元素,含鉛量高達 0.35% 在批量熱鍍鋅鋼部件中,含鉛量高達 0.2%
    6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免標準
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格
    DIN 41652-1
    CECC 75301-802
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 25
  • 淨重 31.68 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140101654
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection