Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Part number: 09 67 009 2202 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm
D-Sub 9P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Coding element
for panel thickness 1.6 ... 2 mm
Size: D-Sub 1
Female
Coding combination: 2
Yellow
Notes
Compare
Part number: 09 67 009 2202 102
D-Sub 9P Fe yellow coding 202 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Product Details
Identifikace
  • Kategorie Accesorios
  • Řada D-Sub
  • Typ příslušenství Elemento de codificación
  • Popis příslušenství para grosor del panel 1,6 ... 2 mm
  • Kódovací kombinace 2
Verze
  • Provedení Hembra
  • Velikost D-Sub 1
Vlastnosti materiálu
  • Materiál
    Acero inoxidable
    Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Barva (příslušenství) Amarillo
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 No incluido
Obchodní údaje
  • Velikost balení 20
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85389099
  • GTIN 5713140229976
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare