Description of hood/housing
Capacul poate fi înşurubat
Versiune
Mărime
D-Sub 2
Versiune
Intrare verticală
Number of cable entries
1
Intrare cablu
1x
Cable fixing
Clemă cablu
Tip blocare
Cu şuruburi de blocare lungi Filet M3
2 piese
Da
Separabile
Da
Caracteristici tehnice
Moment de strângere
0,25 Nm Şurub clemă cablu
0,25 Nm şurub capac
0,4 Nm Şurub de blocare
Temperatura ambiantă
-20 ... +90 °C
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP30
Diametru cablu
3,3 ... 8,5 mm
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
Termoplastic
Culoare (carcasă/priză)
Negru
Lungime
33 mm
Lăţime
40 mm
Înălţime
15,2 mm
RoHS
compatibil cu excepţie
Excepţii RoHS
6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
stare ELV
compatibil cu excepţie
China RoHS
50
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Da
Substanţe REACH SVHC
Plumb
Număr ECHA SCIP
c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011