Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
8
Lengő csatlakozóházak/házak
4
Cikkszám: 09 67 215 5604
Dsub apa forrasztható 15 pólus PL3
Dsub apa forrasztható 15 pólus PL3

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Csatlakozó
Forrasztható búra vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: ‌6.5 A
Apa
Méret: D-Sub 2
Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP), Védőburkolat: ötvözött acél
Szürke
Érintkezők: 15
Vezető keresztmetszete: 0.5 mm²
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 67 215 5604
Dsub apa forrasztható 15 pólus PL3
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
26
Accessories
8
Lengő csatlakozóházak/házak
4
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat D-Sub
  • Azonosítás Standard
  • Elem Csatlakozó
  • Az érintkező leírása
    Préselt
    Egyenes
Verzió
  • Lezárási mód Forrasztható búra vezeték-rögzítés
  • Fajta Apa
  • Méret D-Sub 2
  • Összeköttetés típusa
    NYÁK – kábel
    Kábeltől kábelig
  • Érintkezők száma 15
  • Rögzítés típusa Rögzítő karima átvezető furattal Ø 3,1 mm
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete 0,5 mm²
  • Vezető keresztmetszete AWG 20
  • Névleges áramerősség ‌ 6,5 A
  • Légköztávolság ≥ 1 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 1 mm
  • Szigetelés ellenállása >1010 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 10 mΩ
  • Blankolási hossz 2,5 ... 3 mm
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Benyomási erő ≤ 50 N
  • Kihúzási erő
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Teljesítményszint 3
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 50
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1 kV
  • Hot plugging Nem
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét)
    Üvegszállal töltött, hőre lágyuló gyanta (PBTP)
    Védőburkolat: ötvözött acél
  • Színes (betét) Szürke
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező) Nemesfém a nikkelen
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 7,6 g
  • Származási ország Kína
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140093997
  • ETIM EC001136
  • eCl@ss 27.440.214,00
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás