Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 09 67 025 0443
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
La tapa se puede atornillar
Tamaño: D-Sub 3
Con tornillos de enclavamiento cortos Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Termoplásticos
Metalizado
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 67 025 0443
D-Sub 25P metpl hood 1str-ent slo 4-40 s
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Kabelkåpor/Chassihus
  • Serie D-Sub
  • Tipo de capota/base Skalchassihus
  • Descripción de capota/base Locket kan skruvas fast
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Blindaje Skärmade
  • Versión Toppingång
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Fijación de cable Kabelklämma
  • Tipo de bloqueo Med korta låsskruvar Gänga 4-40 UNC
  • 2 partes Ja
  • Separable Ja
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,25 Nm Kabelklemmschraube
    ‌0,25 Nm Deckelschraube
    ‌0,4 Nm Verriegelungsschraube
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
  • Diámetro de cable 3.5 ... 11 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Kunststoff
  • Superficie (capota/base) metallisiert
  • Longitud 35,9 mm
  • Anchura 53,2 mm
  • Altura 15,2 mm
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • Exenciones RoHS
    6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei.
    6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • Estado ELV konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII nicht enthalten
  • Sustancias REACH ANNEX XIV nicht enthalten
  • Sustancias REACH SVHC ja
  • Sustancias REACH SVHC Blei
  • Número ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Sustancias de la California Proposition 65 ja
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Blei
    Nickel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 12,58 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140091573
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos