myHARTING Login
Konfigureerijad
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
Laadi alla kataloogid
Laadige alla toote andmete ePLAN
Laadige alla toote andmete Zuken E3-seeria
HARTING'i YouTube kanal
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Zubehör
2
no data available
eShop
Geräteanschlusstechnik
...
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
Power- und Signalsteckverbinder
09 67 825 6715
Osa number: 09 67 825 6715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Pilt on pelgalt näitlik. Vaadake tootekirjeldust.
Properties Overview
Connector
With front frame
Solder cup termination
Rated current: 5 A
Female
Size: D-Sub 3
Thermoplastic resin, glass-fibre filled, Shell: brass, tin plated
Red
Contacts: 25
Conductor cross-section: 0.5 mm²
Copper alloy
Noble metal over Ni
Notes
Compare
This product is not orderable anymore.
Please contact your local distribution partner.
Osa number: 09 67 825 6715
D SUB IP 67 25 POLE STRAIGHT FRONT METAL
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Zubehör
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
toote detailid
Bezeichnung
Kategorie
Connectors
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
IP67
Komponente
Connector
Beschreibung
With front frame
Kontaktbeschreibung
Turned
Straight
Ausführung
Anschlussart
Solder cup termination
Geschlecht
Female
Baugröße
D-Sub 3
Kontaktanzahl
25
Verriegelungsart
Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt
0.5 mm²
Leiterquerschnitt [AWG]
AWG 20
Bemessungsstrom
5 A
Luftstrecke
≥ 1 mm
Kriechstrecke
≥ 1 mm
Isolationswiderstand
> 5 x 10
9
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 10 mΩ
Anzugsdrehmoment
0.4 ... 0.6 Nm Screw
Grenztemperatur
-25 ... +70 °C
Anforderungsstufe
NM 30 (S4)
1
Steckzyklen
≥ 500
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Prüfspannung U
eff
1.2 kV
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
Shell: brass, tin plated
Farbe Einsatz
Red
Werkstoff Kontakte
Copper alloy
Kontaktoberfläche
Noble metal over Ni
Schichtdicke
≥ 0.76 µm
Schichtdicke
≥ 30 µinch
Werkstoff Dichtung
Silicone
Farbe Dichtung
Red
Werkstoff
Zinc die-cast, nickel-plated
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
compliant with exemption
RoHS-Ausnahmen
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV Status
compliant with exemption
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
Not contained
REACH ANNEX XIV Stoffe
Not contained
REACH SVHC Stoffe
Yes
REACH SVHC Stoffe
Lead
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
Yes
California Proposition 65 Stoffe
Lead
Nickel
Normen und Zulassungen
Normen
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Nettogewicht
39 g
Ursprungsland
Czechia
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140095397
eCl@ss
27440214 D-Sub-Kupplung
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Tšehhi)
PDF (Saksa)
PDF (Inglise)
PDF (Prantsuse)
PDF (Ungari)
PDF (Itaalia)
PDF (Jaapani)
PDF (Korea)
PDF (Hollandi)
PDF (Rumeenia)
PDF (Poola)
PDF (Vene)
PDF (Rootsi)
PDF (Hiina)
PDF (Hiina (trad.))
PDF (Türgi)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF
DXF
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
PDF (Inglise)
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
IGES
STEP
WRL
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Asset Administration Shell
Näita teavet
Peida teave
Download Settings
AAS
Laadi alla
Näita teavet
Peida teave
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Laadi alla
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Laadi alla
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Sulge
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare