Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Part number: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Crimp contact
Male
Copper alloy
Conductor cross-section: 0.14 ... 0.22 mm²
AWG 26 ... AWG 24
Notes
Compare
Part number: 09 56 000 8157
D SUB HD MA CONTACT 24-26 AWG PL3_10K RE
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Tools
3
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Kontakte
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung High Density
  • Kontaktart Crimpkontakt
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Geschlecht Stift
  • Fertigungsverfahren gestanzte Kontakte
  • Lieferumfang
    10000 Stück auf Rolle
    Abrollrichtung links
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt (mm²) 0,14 ... 0,22 mm²
  • Leiterquerschnitt (AWG) AWG 26 ... AWG 24
  • Aderaußendurchmesser ≤1,38 mm
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Anforderungsstufe 3
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1.390 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140070899
  • eCl@ss 27440204 Kontakt für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare