Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Artikelnummer: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Crimpkontakt
Buchse
Kupferlegierung
HMC vergoldet
Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,21 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Artikelnummer: 09 67 000 7470
D SUB FE turned contact_AWG24-28_PL1 HMC
Notiz
Vergleichen
NEU
Crimp Advisor
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Produktdetails
Identifiering
  • Kategori Kontakter
  • Serie D-Sub
  • Kontakttyp Krimpkontakt
Version
  • Förbindningsmetod Krimpterminering
  • Kön Hona
  • Tillverkningsprocess Svarvade kontakter
Tekniska egenskaper
  • Ledararea 0,08 ... 0,21 mm²
  • Ledararea [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Avskalningslängd 4,5 mm
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 10.000
  • Anmärkning om matningscykler Matningscykler med andra HMC-komponenter
Materialprestanda
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) HMC guldpläterade
  • RoHS överensstämmelse med undantag
  • RoHS undantag 6(c): Kopparlegering innehållande upp till 4 % volymprocent bly
  • ELV status överensstämmelse med undantag
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen Bly
  • ECHA SCIP nummer 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 0,262 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140229273
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Dokumentation
Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

EPLAN Daten Portal

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Kapitel Han® HMC
Industrie-Steckverbinder Han®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen