6(a) / 6(a)-I: свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали и в оцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,35 % / свинец в качестве улучшающего обрабатываемость резанием легирующего элемента в стали с массовой долей свинца до 0,35 % и в деталях из горячеоцинкованной стали с массовой долей свинца до 0,2 %
6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА
konform mit Ausnahme
China RoHS
50
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
nicht enthalten
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
nicht enthalten
Особо опасные жидкости предписания REACH
ja
Особо опасные жидкости предписания REACH
Blei
Номер ECHA SCIP
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
Законопроект 65 штата Калифорния
ja
Законопроект 65 штата Калифорния
Blei
Nickel
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)