Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
Carcaças/Bases
4
Part number: 09 69 202 0111
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Crimpterminering
Nominel strøm: ‌5 A
Hun
Størrelse: D-Sub 2
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (polyester), Skal: stål, fortinnet
Sort
Kontakter: 11
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 69 202 0111
D-SUB M 11W1 FE CRIMP TH
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
84
Combinables
1
Accessories
8
Hoods/Housings
4
Product Details
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación Mixed
  • Elemento Conector
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Hembra
  • Tamaño D-Sub 2
  • Número de contactos 11
  • Numero de contactos de señal 10
  • Numero de contactos especiales 1x
  • Tipo de bloqueo Brida de fijación con orificio pasacables Ø 3,1 mm
  • Detalles Por favor, pida los contactos por separado.
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto)
    Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (poliéster)
    Carcasa: acero, estañado
  • Color (inserto) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140098640
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare