Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 20 31 100 9106
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SMA-0
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SMA-0

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Current sensor
Railway version
IPM Primary current, measuring range: ‌0 ... ±1.500 A
KN Turns ratio: 1 : 5000
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 20 31 100 9106
Current Sensor HCMR 1000A-S-50-SMA-0
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Current measurement
  • Серия HCMR
  • Элемент Current sensor
  • Датчики
    Hall-Effekt
    Closed loop
  • Характеристики
    Hall effect compensated current sensor
    Measurable currents: AC, DC, pulsed, mixed ...
    High accuracy over the entire measuring range
    Galvanic insulation between primary and secondary current
    Internal screen between primary and secondary circuit
    Switchboard mounting
    Housing material and potting mass have a flammability rating UL 94 V-0
    Applications: frequency converters, electrical drives, auxiliary converters
Версия
  • Подключение 4 винтовых фиксатора М4
  • Области применения Исполнение для применения на железнодорожном транспорте
  • Подробные данные С болтами и с внутренним экраном между первичным и вторичным контурами
Технические характеристики
  • IPN Номинальный первичный ток 1,000 A
  • IPM Первичный ток, диапазон измерения [‌0] ... [±1.500 A]
  • RМ Эталонное сопротивление при IPM max, UC max, TA max 1 ... ‌22 Ω For other primary currents see diagram.
  • ISN Номинальный вторичный ток 200 mA
  • KN Коэффициент трансформации 1 : 5000
  • UC Электропитание ±15 ... ±24 V ±5 %
  • IC Потребляемый ток при UC min 28 mA + IS
  • Х Общая погрешность при IPN TA = 25° C ± 0,4 %
  • EL Линейность < 0.1 %
  • IO Ток смещения при IP = 0 A, TA = 25° C ± 0,4 mA
  • IOT максимальный температурный дрейф IO ± 0.1 mA
  • tr Время отклика при IPN < 1 µs
  • di/dt с оптимальной связью > 100 A/µs
  • f Частота 0 ... 100 kHz
  • ТА Температура окружающей среды -40 ... +85 °C
  • TS Температура хранения -45 ... +90 °C
  • RS Сопротивление вторичной обмотки при ТA max 46 Ω
  • UD Испытательное напряжение, эффективное значение (50 Гц, 1 мин)
    3 kV Primary - secondary
    1 kV Secondary - screen
  • USt Номинальное импульсное напряжение (1,2/50 мкс) 12 kV
  • UB Номинальное напряжение 900 V
  • Класс перенапряжения III
  • Степень загрязнения 2
  • Ls Воздушный зазор ‌ 35.4 mm
  • Ks Расстояние утечки ‌ 37.4 mm
  • Момент затяжки
    ‌4 Nm (2x steel screw M5 - Vertical)
    ‌3.2 Nm (4x steel screw M4 - Vertical)
    ‌4 Nm (4x steel screw M5 - Horizontal)
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Поликарбонат (PC)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50178
    IEC 61373
  • Допуски:
    CE
    DNV GL
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 675,33 g
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 90303370
  • GTIN 5713140828049
  • ETIM EC002048
  • eCl@ss 27210902 Current transformer
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
HARTING Hall effect current sensors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare