Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Module holder
2
N.º de referencia: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
Contact Block LED 230V Module

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de contactos
LED (230 V)
Terminación de tornillo
Blanco
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 453 0401
Contact Block LED 230V Module
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
2
Module holder
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Interfaces de operador
  • Elemento Bloque de contactos
  • Especificaciones LED (230 V)
Versión
  • Método de terminación Terminación de tornillo
  • Número de contactos 2
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,5 ... 2,5 mm²
  • Corriente nominal ≥ 0,001 A
  • Corriente nominal en condiciones de laboratorio
  • Corriente de cortocircuito condicional ‌ 1.000 A
  • Longitud de pelado del cable 9 mm
  • Par de apriete 0,8 ... ‌1 Nm Terminación de tornillo
  • Temperatura de trabajo -25 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -50 ... +85 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Vida útil > 40.000 h
Propiedades del material
  • Color (aislante) Blanco
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones EN 60947-5-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85318070
  • GTIN 5713140450332
  • eCl@ss 27.371.209,00
  • ETIM EC000204
  • UNSPSC 24.0 39111803
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
Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje