Capotas/bases
Filters
  • Serie
    Select a value Reset filter
    • HARTING ICC
      26
    • HARTING UIC
      13
    • Han® F+B
      10
    • R 15
      9
  • Typ av kabelkåpa/chassihus
    Select a value Reset filter
    • Base cable a cable
      3
    • Base de cable
      1
    • Base montaje tipo pasamuros
      13
    • Base para atornillar
      6
    • Capota
      11
    • Carcasa
      23
    • Tapa
      1
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    Select a value Reset filter
    • Acodado
      10
    • Con cordón de fijación
      1
    • Con prensaestopa integrado
      18
    • Con tapa de metal
      6
    • Con tres agujeros para tornillos de fijación
      4
    • Han® 3 A
      7
    • Montaje frontal/montaje trasero
      1
    • Montaje trasero
      1
    • Recto
      24
    • Termoplásticos
      1
    • Versión EMC
      6
    • con rosca M32 integrada
      2
    • con tuerca de retención
      1
    • para fijación del aislante
      2
  • Número de contactos
    Select a value Reset filter
    • 8
      2
    • 13
      2
    • 16
      2
    • 18
      2
    • 22
      2
    • 24
      2
  • Tipo de bloqueo
    Select a value Reset filter
    • Bloqueo a tornillo
      19
    • Enclavamiento mediante bayoneta
      4
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP65
      9
    • IP67
      25
    • IP67 / IP69
      6
    • IP67 estado bloqueado
      10
    • IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
      7
    • IP6K9K según ISO 20653
      10
    • IPX9
      25
58 products (of 58)
1/2
Comparar
0
Ordenar por
Filters
0