Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 88 03 508 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Charging  cable Type2 VDE 20A 3ph

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Cable de carga
Cable recto
Tipo 2, Hembra (Lado del vehículo)
No montado, manguitos de extremo de hilo
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 88 03 508 8888 81A1
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Element Charging cable
  • Specification Straight cable
  • Charging mode Mode 3
  • Connector 1
    Type 2
    Female (Vehicle side)
  • Connector 2
    No montado
    manguitos de extremo de hilo
Version
  • Cable length 5 m
  • Core structure 5x 2,5 mm² + 0,5 mm²
  • Termination method
    Terminación de engaste
    no separable
  • Number of phases 3
  • Number of contacts 7
  • Number of signal contacts 2
  • Number of power contacts 5
  • Contact configuration
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Details También disponible con el logotipo específico del cliente a petición.
Technical characteristics
  • Rated current (signal) 2 A
  • Rated voltage (signal) 30 V
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 480 V
  • Type of current AC
  • Charging power ‌ 11 kW
  • Coding resistance ‌680 Ω entre PE y PP
  • Stripping length 200 mm
  • Ambient temperature
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Air pressure ≥540 hPa ≈ 5000 m
  • Insertion force < 100 N
  • Withdrawal force < 100 N
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP44 estado conectado
  • Cable diameter 12,8 mm ± 0,4 mm
  • Minimum bending radius 9x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Conductor resistance @ 20 °C
    ≤7,98 Ω/km a 2,5 mm²
    ≤39 Ω/km a 0,5 mm²
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en plata
  • Material (hood/housing) Poliamida (PA)
  • Colour (hood/housing) Negro
  • Material (cover) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Material (cable) Poliuretano termoplástico (TPU)
  • Colour (cable) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances
    Plomo
    Triphenyl phosphate
  • ECHA SCIP number 6adcd9d7-f5a6-43f9-a51d-c365463ba869
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 62196-2
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.52 kg
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140277526
  • eCl@ss 27144705 Charging cable E-Mobility
  • ETIM EC002897
  • UNSPSC 24.0 25175004
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar