Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 453 1610
Calotte red
Calotte red

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Calotte
Red
Diameter of the mounting hole: 22.3 mm
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 453 1610
Calotte red
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identyfikacja
  • Kategoria Przyciski panelowe
  • Seria har-light
  • Typy akcesoriów Osłona
Wersja
  • Średnica otworu montażowego 22,3 mm
Właściwości materiału
  • Kolor (akcesoria) Red
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Not contained
  • Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych EN 45545-2 (2020-08)
  • Zestaw wymagań z poziomami zagrożeń
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 508 NKCR2.E534795
    CSA 22.2 No. 14-18 NKCR8.E534795
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 10
  • Waga netto 0,56 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140449480
  • eCl@ss 27.371.231,00
  • ETIM EC001072
  • UNSPSC 24.0 39111815
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instrucțiuni de asamblare

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați