Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 19 00 000 5090
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Kablo rakoru
M25
Kelepçeleme aralığı: 9 ... 16 mm
Malzeme (kablo rakorları): Pirinç
Malzeme (kelepçe halkası): Poliamid (PA)
IP68, ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K
Anahtar Boyu: 30
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 19 00 000 5090
Cable clamp M25, 9-16, brass, IP 68
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series of hoods/housings Han® CGM-M
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Tightening torque ≤12 Nm (depending on the cable and the seal insert used)
  • Wrench size 30
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP68
    IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
  • Size M25
  • Clamping range 9 ... 16 mm
  • Width across corners 33.5 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Brass
  • Material (seal) NBR
  • Material (clamping ring) Polyamide (PA)
  • Surface (accessories) Nickel plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances
    6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
    Lead
  • ECHA SCIP number 6d86e660-27db-4390-811a-374604e3d289
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 514B QCRV.E479780
    CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.003 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 74122000
  • GTIN 5713140123779
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın