Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 19 00 000 5132
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Presetupă cablu
M20
Gama de sisteme de prindere cu cleme: 6 ... 12 mm
Material (presetupe cablu): Termoplastic Negru
IP68
Note
Comparați
Număr articol: 19 00 000 5132
Cable clamp M20, 6-12m, thermopla. black
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Accessories
  • Type of accessory Cable gland
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +100 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP68
  • Size M20
  • Clamping range 6 ... 12 mm
Material properties
  • Material (cable glands) Thermoplastic
  • Colour (cable gland) Black
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 10.92 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39174000
  • GTIN 5713140123861
  • eCl@ss 27140801 Screwed cable gland (electrical)
  • ETIM EC000441
  • UNSPSC 24.0 39121431
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați